chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
QT50UVR3W W/30 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik ultradźwiękowy
QT50UVR3W W/30
Nr katalogowy 3072478
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
9
Wykonanie
Prostopadłościenny
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PBT
Min. temperatura otoczenia
-20
Maks. temperatura otoczenia
70
Maks. zasięg
8000
Funkcja elementu przełączającego
2 × styk NO
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Wymiary konstrukcji
67.4 x 74 x 84.2 mm
Funkcja wyjścia
2 × styk NO, PNP
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel
Maks. zasięg
8000
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki ultradźwiękowe
QT50UVR3W W/30
W magazynie
Cennik
5196,39 zł
Pozycja ogółem
5196,39 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie