chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik ultradźwiękowy
QS18UNA W/30
Nr katalogowy 3074216
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1035,71 zł
Pozycja ogółem
1035,71 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Długość kabla (m)
9
Wykonanie
Prostokątny z gwintem
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
ABS
Min. temperatura otoczenia (°C)
-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)
60
Maks. zasięg (mm)
500
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Wymiary konstrukcji
33.5 x 15 x 35 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, NPN
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel
Maks. zasięg (mm)
500
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki ultradźwiękowe
QS18UNA W/30