chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik ultradźwiękowy
QT50ULBQ6-CRFV
Nr katalogowy 3074835
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
6607,57 zł
Pozycja ogółem
6607,57 zł
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
PBT
Min. temperatura otoczenia (°C)
-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
6000
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Wymiary konstrukcji
67.4 x 74 x 100.2 mm
Funkcja wyjścia
, Wyjście analogowe
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Maks. zasięg (mm)
6000
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki ultradźwiękowe
QT50ULBQ6-CRFV