QT50UVR3FQ-CRFV
QT50UVR3FQ-CRFV
Thumbnail for QT50UVR3FQ-CRFV
Thumbnail for QT50UVR3FQ-CRFV

Czujnik ultradźwiękowy

QT50UVR3FQ-CRFV

Nr katalogowy 3075285
W magazynie
Cennik5996,23 zł
Pozycja ogółem5996,23 zł
Ilość
Wykonanie
Prostopadłościenny
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
7/8”
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PBT
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
6000
Funkcja elementu przełączającego
2 × styk NO
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Wymiary konstrukcji
67.4 x 74 x 100.2 mm
Funkcja wyjścia
2 × styk NO, PNP

Kluczowe cechy

Połączenie elektryczne
Złącze
Maks. zasięg (mm)
6000
QT50UVR3FQ-CRFV | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej