chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
T30UXIBQ8 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik ultradźwiękowy
T30UXIBQ8
Nr katalogowy 3080486
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Wykonanie
Rurka
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PBT
Min. temperatura otoczenia
-40
Maks. temperatura otoczenia
70
Maks. zasięg
2000
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Wymiary konstrukcji
M30 x 1.5
Funkcja wyjścia
, Wyjście analogowe
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Maks. zasięg
2000
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
2473,38 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki ultradźwiękowe
T30UXIBQ8
Pozycja ogółem
2473,38 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie