chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
RI40P1-QR20-LU4X2-0.24-AMP01-3P | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Miniaturowy przetwornik położenia
RI40P1-QR20-LU4X2-0.24-AMP01-3P
Nr katalogowy 100000196
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
0.24
Wykonanie
Prostopadłościenny
Stopień ochrony
IP68, IP69K
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
AMP Superseal
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Ultem
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
85
Measuring principle
Indukcyjność
Napięcie zasilania
DC
Zakres pomiarowy
-20…20°
Funkcja wyjścia
, Wyjście analogowe
Typ wyjścia
Absolutny, jednoobrotowy
Flange type
Flange without mounting element
Shaft Type
Blind hole shaft
Średnica ośki D (mm)
6, 6.35
Kluczowe cechy
Typ wyjścia
Absolutny, jednoobrotowy
Średnica ośki D (mm)
6, 6.35
Shaft Type
Blind hole shaft
W magazynie
Grupa cenowa
G1
Cennik
559,89 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Enkodery
RI40P1-QR20-LU4X2-0.24-AMP01-3P
Pozycja ogółem
559,89 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę