chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
RI90P1-QR20-LU4X2-0.24-AMP01-3P | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Miniaturowy przetwornik położenia
RI90P1-QR20-LU4X2-0.24-AMP01-3P
Nr katalogowy 100000198
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP68, IP69K
Długość kabla
0.24
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
AMP Superseal
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Ultem
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
85
Measuring principle
Indukcyjność
Napięcie zasilania
DC
Typ wyjścia
Absolutny, jednoobrotowy
Shaft Type
Blind hole shaft
Średnica ośki D (mm)
6, 6.35
Flange type
Flange without mounting element
Zakres pomiarowy
-45…45°
Funkcja wyjścia
, Wyjście analogowe
Kluczowe cechy
Typ wyjścia
Absolutny, jednoobrotowy
Średnica ośki D (mm)
6, 6.35
Shaft Type
Blind hole shaft
W magazynie
Grupa cenowa
G1
Cennik
579,24 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Enkodery
RI90P1-QR20-LU4X2-0.24-AMP01-3P
Pozycja ogółem
579,24 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie