chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
RI360P1-QR20-LU4X2-H1141 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Miniaturowy przetwornik położenia
RI360P1-QR20-LU4X2-H1141
Nr katalogowy 100000201
W magazynie
Grupa cenowa
G1
Cennik
640,89 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP68, IP69K
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Ultem
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
85
Measuring principle
Indukcyjność
Napięcie zasilania
DC
Typ wyjścia
Absolutny, jednoobrotowy
Shaft Type
Blind hole shaft
Średnica ośki D (mm)
6, 6.35
Flange type
Flange without mounting element
Zakres pomiarowy
0…360°
Funkcja wyjścia
, Wyjście analogowe
Kluczowe cechy
Typ wyjścia
Absolutny, jednoobrotowy
Średnica ośki D (mm)
6, 6.35
Shaft Type
Blind hole shaft
home
Turck-Shop
Czujniki
Enkodery
RI360P1-QR20-LU4X2-H1141
Pozycja ogółem
640,89 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie