Miniaturowy przetwornik położenia
RI60P1-QR20-LU4X2-H1141
Nr katalogowy 100000204W magazynie | |
Grupa cenowa | G1 |
Cennik | 618,98 zł |
Pozycja ogółem618,98 zł
Ilość
- Wykonanie
- Prostopadłościenny
- Stopień ochrony
- IP68, IP69K
- Połączenie elektryczne
- Złącze
- Typ złącza
- M12 × 1
- Materiał obudowy
- Tworzywo sztuczne
- Wykonanie obudowy
- Ultem
- Temperatura otoczenia min. (°C)
- -40
- Temperatura otoczenia maks. (°C)
- 85
- Measuring principle
- Indukcyjność
- Napięcie zasilania
- DC
- Zakres pomiarowy
- -30…30°
- Funkcja wyjścia
- , Wyjście analogowe
- Typ wyjścia
- Absolutny, jednoobrotowy
- Flange type
- Flange without mounting element
- Shaft Type
- Blind hole shaft
- Średnica ośki D (mm)
- 6, 6.35
Kluczowe cechy
- Typ wyjścia
- Absolutny, jednoobrotowy
- Średnica ośki D (mm)
- 6, 6.35
- Shaft Type
- Blind hole shaft