chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
RI240P1-QR20-LU4X2-H1141 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Miniaturowy przetwornik położenia
RI240P1-QR20-LU4X2-H1141
Nr katalogowy 100000207
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Wykonanie
Prostopadłościenny
Stopień ochrony
IP68, IP69K
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Ultem
Min. temperatura otoczenia
-40
Maks. temperatura otoczenia
85
Measuring principle
Indukcyjność
Napięcie zasilania
DC
Zakres pomiarowy
-120…120°
Funkcja wyjścia
, Wyjście analogowe
Typ wyjścia
Absolutny, jednoobrotowy
Flange type
Flange without mounting element
Shaft Type
Blind hole shaft
Średnica ośki D (mm)
6, 6.35
Kluczowe cechy
Typ wyjścia
Absolutny, jednoobrotowy
Średnica ośki D (mm)
6, 6.35
Shaft Type
Blind hole shaft
W magazynie
Cennik
618,98 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Enkodery
RI240P1-QR20-LU4X2-H1141
Pozycja ogółem
618,98 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie