chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
REI-10S12C-4B2048-H1181 | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Enkoder inkrementalny
REI-10S12C-4B2048-H1181
Nr katalogowy 100010274
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Odlew ciśnieniowy cynku
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
85
Measuring principle
Optical
Funkcja wyjścia
, RS422/TTL
Typ wyjścia
Przyrostowy
Flange type
Clamping flange
Rozdzielczość inkrementalna (ppr)
2048
Shaft Type
Wał lity
Flange diameter (mm)
58
Średnica ośki D (mm)
12
Kluczowe cechy
Typ wyjścia
Przyrostowy
Flange diameter (mm)
58
Średnica ośki D (mm)
12
Shaft Type
Wał lity
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1417,80 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Enkodery
REI-10S12C-4B2048-H1181
Pozycja ogółem
1417,80 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę