chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
REI-10SA1S-2B3600-H1181 | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Enkoder inkrementalny
REI-10SA1S-2B3600-H1181
Nr katalogowy 100010327
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Odlew ciśnieniowy cynku
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
85
Measuring principle
Optical
Funkcja wyjścia
, Push-Pull/HTL
Typ wyjścia
Przyrostowy
Flange type
Synchro flange
Rozdzielczość inkrementalna (ppr)
3600
Shaft Type
Wał lity
Flange diameter (mm)
58
Średnica ośki D (mm)
9.525
Kluczowe cechy
Typ wyjścia
Przyrostowy
Flange diameter (mm)
58
Średnica ośki D (mm)
9.525
Shaft Type
Wał lity
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1417,80 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Enkodery
REI-10SA1S-2B3600-H1181
Pozycja ogółem
1417,80 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę