chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
REI-10SA1S-2B5000-H1181 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Enkoder inkrementalny
REI-10SA1S-2B5000-H1181
Nr katalogowy 100010329
W magazynie
Cennik
1467,22 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Odlew ciśnieniowy cynku
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
85
Measuring principle
Optical
Typ wyjścia
Przyrostowy
Shaft Type
Wał lity
Średnica ośki D (mm)
9.525
Flange diameter (mm)
58
Flange type
Synchro flange
Rozdzielczość inkrementalna (ppr)
5000
Funkcja wyjścia
, Push-Pull/HTL
Kluczowe cechy
Typ wyjścia
Przyrostowy
Flange diameter (mm)
58
Średnica ośki D (mm)
9.525
Shaft Type
Wał lity
home
Turck-Shop
Czujniki
Enkodery
REI-10SA1S-2B5000-H1181
Pozycja ogółem
1467,22 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie