REI-12H8T-2B1024-H1181
REI-12H8T-2B1024-H1181
Thumbnail for REI-12H8T-2B1024-H1181
Thumbnail for REI-12H8T-2B1024-H1181

Enkoder inkrementalny

REI-12H8T-2B1024-H1181

Nr katalogowy 100010369
W magazynie
Grupa cenowaF3
Cennik1474,86 zł
Pozycja ogółem1474,86 zł
Ilość
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Odlew ciśnieniowy cynku
Min. temperatura otoczenia
-40
Maks. temperatura otoczenia
85
Measuring principle
Optical
Funkcja wyjścia
, Push-Pull/HTL
Typ wyjścia
Przyrostowy
Flange type
Flange with mounting element
Rozdzielczość, inkrementalny
1024
Shaft Type
Blind hole shaft
Flange diameter
50.8
Średnica ośki D (mm)
8

Kluczowe cechy

Typ wyjścia
Przyrostowy
Flange diameter
50.8
Średnica ośki D (mm)
8
Shaft Type
Hollow shaft
REI-12H8T-2B1024-H1181 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej