chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Enkoder inkrementalny
REI-12HA1T-2B512-H1181
Nr katalogowy 100010403
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1526,31 zł
Pozycja ogółem
1526,31 zł
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
Odlew ciśnieniowy cynku
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
85
Measuring principle
Optical
Typ wyjścia
Przyrostowy
Shaft Type
Hollow shaft
Średnica ośki D (mm)
9.525
Flange diameter (mm)
50.8
Flange type
Flange with mounting element
Rozdzielczość, inkrementalny (ppr)
512
Funkcja wyjścia
, Push-Pull/HTL
Kluczowe cechy
Typ wyjścia
Przyrostowy
Flange diameter (mm)
50.8
Średnica ośki D (mm)
9.525
Shaft Type
Hollow shaft
home
Turck-Shop
Czujniki
Enkodery
REI-12HA1T-2B512-H1181