chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
REI-12H8T-4B1000-H1181 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Enkoder inkrementalny
REI-12H8T-4B1000-H1181
Nr katalogowy 100010413
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Odlew ciśnieniowy cynku
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
85
Measuring principle
Optical
Funkcja wyjścia
, RS422/TTL
Typ wyjścia
Przyrostowy
Flange type
Flange with mounting element
Rozdzielczość inkrementalna (ppr)
1000
Shaft Type
Blind hole shaft
Flange diameter (mm)
50.8
Średnica ośki D (mm)
8
Kluczowe cechy
Typ wyjścia
Przyrostowy
Flange diameter (mm)
50.8
Średnica ośki D (mm)
8
Shaft Type
Hollow shaft
home
Turck-Shop
Czujniki
Enkodery
REI-12H8T-4B1000-H1181
W magazynie
Cennik
1474,86 zł
Pozycja ogółem
1474,86 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie