chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
REI-12H15T-4B2048-H1181 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Enkoder inkrementalny
REI-12H15T-4B2048-H1181
Nr katalogowy 100010442
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Odlew ciśnieniowy cynku
Min. temperatura otoczenia
-40
Maks. temperatura otoczenia
85
Measuring principle
Optical
Funkcja wyjścia
, RS422/TTL
Typ wyjścia
Przyrostowy
Flange type
Flange with mounting element
Rozdzielczość, inkrementalny
2048
Shaft Type
Blind hole shaft
Flange diameter
50.8
Średnica ośki D (mm)
15
Kluczowe cechy
Typ wyjścia
Przyrostowy
Flange diameter
50.8
Średnica ośki D (mm)
15
Shaft Type
Hollow shaft
W magazynie
Cennik
1474,86 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Enkodery
REI-12H15T-4B2048-H1181
Pozycja ogółem
1474,86 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie