chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
REI-12HA4T-4B2500-H1181 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Enkoder inkrementalny
REI-12HA4T-4B2500-H1181
Nr katalogowy 100010452
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Odlew ciśnieniowy cynku
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
85
Measuring principle
Optical
Typ wyjścia
Przyrostowy
Shaft Type
Hollow shaft
Średnica ośki D (mm)
15.875
Flange diameter (mm)
50.8
Flange type
Flange with mounting element
Rozdzielczość, inkrementalny (ppr)
2500
Funkcja wyjścia
, RS422/TTL
Kluczowe cechy
Typ wyjścia
Przyrostowy
Flange diameter (mm)
50.8
Średnica ośki D (mm)
15.875
Shaft Type
Hollow shaft
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1526,31 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Enkodery
REI-12HA4T-4B2500-H1181
Pozycja ogółem
1526,31 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie