• Strona główna
  • Produkty
TurckTurck Logo
personZaloguj się
add_shopping_cart

Stopka

Zapisz się do naszego newslettera

mailZarejestruj się teraz, aby uzyskać więcej informacji

DOKUMENTY PRAWNE

  • Ogólne warunki sprzedaży
  • Ogólne warunki sprzedaży sklepu internetowego
  • Polityka Prywatności
  • Informacje Prawne
call

Centrum Sprzedaży

+48 77 55 62 120

#GlobalAutomationPartner
LinkedInInstagramFacebookXTikTokYoutube

*Wszystkie ceny bez opłaty za wysyłkę i obsługę, chyba że zaznaczono inaczej.

© 1999 - 2025 Hans Turck GmbH & Co. KG - Wszelkie prawa zastrzeżone

REI-12H10E-4B5000-H1181
REI-12H10E-4B5000-H1181
Thumbnail for REI-12H10E-4B5000-H1181
Thumbnail for REI-12H10E-4B5000-H1181

Enkoder inkrementalny

REI-12H10E-4B5000-H1181

Nr katalogowy 100010518
W magazynie
Grupa cenowaF3
Cennik1474,86 zł
  1. homeTurck-Shop
  2. Czujniki
  3. Enkodery
  4. REI-12H10E-4B5000-H1181
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Odlew ciśnieniowy cynku
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
85
Measuring principle
Optical
Funkcja wyjścia
, RS422/TTL
Typ wyjścia
Przyrostowy
Flange type
Flange with stator coupling
Rozdzielczość inkrementalna (ppr)
5000
Shaft Type
Blind hole shaft
Flange diameter (mm)
63
Średnica ośki D (mm)
10

Kluczowe cechy

Typ wyjścia
Przyrostowy
Flange diameter (mm)
63
Średnica ośki D (mm)
10
Shaft Type
Blind hole shaft
Pozycja ogółem1474,86 zł
Ilość
Poproś o wycenę