Enkoder inkrementalny
REI-12H12E-4B3600-H1181
Nr katalogowy 100010525W magazynie | |
Grupa cenowa | F3 |
Cennik | 1474,86 zł |
Pozycja ogółem1474,86 zł
Ilość
- Stopień ochrony
- IP67
- Połączenie elektryczne
- Złącze
- Typ złącza
- M12 × 1
- Materiał obudowy
- Odlew ciśnieniowy cynku
- Temperatura otoczenia min. (°C)
- -40
- Temperatura otoczenia maks. (°C)
- 85
- Measuring principle
- Optical
- Funkcja wyjścia
- , RS422/TTL
- Typ wyjścia
- Przyrostowy
- Flange type
- Flange with stator coupling
- Rozdzielczość inkrementalna (ppr)
- 3600
- Shaft Type
- Blind hole shaft
- Flange diameter (mm)
- 63
- Średnica ośki D (mm)
- 12
Kluczowe cechy
- Typ wyjścia
- Przyrostowy
- Flange diameter (mm)
- 63
- Średnica ośki D (mm)
- 12
- Shaft Type
- Hollow shaft