chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
REI-04QA0S-4A2048-H1181 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Enkoder inkrementalny
REI-04QA0S-4A2048-H1181
Nr katalogowy 100011169
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Chromowane aluminium
Min. temperatura otoczenia
-20
Maks. temperatura otoczenia
85
Measuring principle
Optical
Funkcja wyjścia
, RS422
Typ wyjścia
Przyrostowy
Flange type
Synchro flange
Rozdzielczość, inkrementalny
2048
Shaft Type
Wał lity
Flange diameter
36.5
Średnica ośki D (mm)
6.35
Kluczowe cechy
Typ wyjścia
Przyrostowy
Flange diameter
36.5
Średnica ośki D (mm)
6.35
Shaft Type
Wał lity
W magazynie
Cennik
1190,58 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Enkodery
REI-04QA0S-4A2048-H1181
Pozycja ogółem
1190,58 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie