REI-05I6T-2H500-H1181

Enkoder inkrementalny

REI-05I6T-2H500-H1181

Nr katalogowy 100011172
W magazynie
Grupa cenowaF3
Cennik1247,64 zł
Pozycja ogółem1247,64 zł
Ilość
Stopień ochrony
IP65
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Chromowane aluminium
Min. temperatura otoczenia
-20
Maks. temperatura otoczenia
85
Measuring principle
Optical
Funkcja wyjścia
, Push-Pull/HTL
Typ wyjścia
Przyrostowy
Flange type
Flange with mounting element
Rozdzielczość, inkrementalny
500
Shaft Type
Blind hole shaft
Flange diameter
36.5
Średnica ośki D (mm)
6

Kluczowe cechy

Typ wyjścia
Przyrostowy
Flange diameter
36.5
Średnica ośki D (mm)
6
Shaft Type
Hollow shaft
REI-05I6T-2H500-H1181 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej