chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
REI-05IA0E-2H1024-H1181 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Enkoder inkrementalny
REI-05IA0E-2H1024-H1181
Nr katalogowy 100011198
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Chromowane aluminium
Min. temperatura otoczenia
-20
Maks. temperatura otoczenia
85
Measuring principle
Optical
Funkcja wyjścia
, Push-Pull/HTL
Typ wyjścia
Przyrostowy
Flange type
Flange with stator coupling
Rozdzielczość, inkrementalny
1024
Shaft Type
Blind hole shaft
Flange diameter
46
Średnica ośki D (mm)
6.35
Kluczowe cechy
Typ wyjścia
Przyrostowy
Flange diameter
46
Średnica ośki D (mm)
6.35
Shaft Type
Hollow shaft
W magazynie
Cennik
1247,64 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Enkodery
REI-05IA0E-2H1024-H1181
Pozycja ogółem
1247,64 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie