chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
REI-05IA0E-2H2048-H1181 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Enkoder inkrementalny
REI-05IA0E-2H2048-H1181
Nr katalogowy 100011199
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1291,46 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Chromowane aluminium
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
85
Measuring principle
Optical
Typ wyjścia
Przyrostowy
Shaft Type
Hollow shaft
Średnica ośki D (mm)
6.35
Flange diameter (mm)
46
Flange type
Flange with stator coupling
Rozdzielczość inkrementalna (ppr)
2048
Funkcja wyjścia
, Push-Pull/HTL
Kluczowe cechy
Typ wyjścia
Przyrostowy
Flange diameter (mm)
46
Średnica ośki D (mm)
6.35
Shaft Type
Hollow shaft
home
Turck-Shop
Czujniki
Enkodery
REI-05IA0E-2H2048-H1181
Pozycja ogółem
1291,46 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie