Enkoder inkrementalny
REI-05I6T-4A2048-H1181
Nr katalogowy 100011204W magazynie | |
Cennik | 1247,64 zł |
Pozycja ogółem1247,64 zł
Ilość
- Stopień ochrony
- IP65
- Połączenie elektryczne
- Złącze
- Typ złącza
- M12 × 1
- Materiał obudowy
- Chromowane aluminium
- Temperatura otoczenia min. (°C)
- -20
- Temperatura otoczenia maks. (°C)
- 85
- Measuring principle
- Optical
- Funkcja wyjścia
- , RS422
- Typ wyjścia
- Przyrostowy
- Flange type
- Flange with mounting element
- Rozdzielczość inkrementalna (ppr)
- 2048
- Shaft Type
- Blind hole shaft
- Flange diameter (mm)
- 36.5
- Średnica ośki D (mm)
- 6
Kluczowe cechy
- Typ wyjścia
- Przyrostowy
- Flange diameter (mm)
- 36.5
- Średnica ośki D (mm)
- 6
- Shaft Type
- Hollow shaft