chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
REI-05IA0E-4A200-H1181 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Enkoder inkrementalny
REI-05IA0E-4A200-H1181
Nr katalogowy 100011226
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Chromowane aluminium
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
85
Measuring principle
Optical
Funkcja wyjścia
, RS422
Typ wyjścia
Przyrostowy
Flange type
Flange with stator coupling
Rozdzielczość inkrementalna (ppr)
200
Shaft Type
Blind hole shaft
Flange diameter (mm)
46
Średnica ośki D (mm)
6.35
Kluczowe cechy
Typ wyjścia
Przyrostowy
Flange diameter (mm)
46
Średnica ośki D (mm)
6.35
Shaft Type
Hollow shaft
home
Turck-Shop
Czujniki
Enkodery
REI-05IA0E-4A200-H1181
W magazynie
Cennik
1247,64 zł
Pozycja ogółem
1247,64 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie