chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
REM-97S6C-7AAL-H1151 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Enkoder absolutny obrotowy – wieloobrotowy
REM-97S6C-7AAL-H1151
Nr katalogowy 100011303
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
2217,13 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Odlew ciśnieniowy cynku
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
85
Measuring principle
Magnetic
Typ wyjścia
Absolutny, wieloobrotowy
Shaft Type
Wał lity
Średnica ośki D (mm)
6
Flange diameter (mm)
36
Flange type
Clamping flange
Funkcja wyjścia
, Wyjście analogowe
Kluczowe cechy
Typ wyjścia
Absolutny, wieloobrotowy
Flange diameter (mm)
36
Średnica ośki D (mm)
6
Shaft Type
Wał lity
home
Turck-Shop
Czujniki
Enkodery
REM-97S6C-7AAL-H1151
Pozycja ogółem
2217,13 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie