chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
REM-97SA0S-8BAR-H1151 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Enkoder absolutny obrotowy – wieloobrotowy
REM-97SA0S-8BAR-H1151
Nr katalogowy 100011318
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Odlew ciśnieniowy cynku
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
85
Measuring principle
Magnetic
Funkcja wyjścia
, Wyjście analogowe
Typ wyjścia
Absolutny, wieloobrotowy
Flange type
Synchro flange
Shaft Type
Wał lity
Flange diameter (mm)
36
Średnica ośki D (mm)
6.35
Kluczowe cechy
Typ wyjścia
Absolutny, wieloobrotowy
Flange diameter (mm)
36
Średnica ośki D (mm)
6.35
Shaft Type
Wał lity
W magazynie
Cennik
2173,31 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Enkodery
REM-97SA0S-8BAR-H1151
Pozycja ogółem
2173,31 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie