chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
REM-98B10E-8BAR-H1151 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Enkoder absolutny obrotowy – wieloobrotowy
REM-98B10E-8BAR-H1151
Nr katalogowy 100011345
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Odlew ciśnieniowy cynku
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
85
Measuring principle
Magnetic
Funkcja wyjścia
, Wyjście analogowe
Typ wyjścia
Absolutny, wieloobrotowy
Flange type
Flange with stator coupling
Shaft Type
Blind hole shaft
Flange diameter (mm)
46
Średnica ośki D (mm)
10
Kluczowe cechy
Typ wyjścia
Absolutny, wieloobrotowy
Flange diameter (mm)
46
Średnica ośki D (mm)
10
Shaft Type
Blind hole shaft
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
2395,43 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Enkodery
REM-98B10E-8BAR-H1151
Pozycja ogółem
2395,43 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie