chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
REM-101S10S-9D38B-H1151 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Enkoder absolutny obrotowy – wieloobrotowy
REM-101S10S-9D38B-H1151
Nr katalogowy 100011365
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Protokół komunikacyjny
CANopen
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Odlew ciśnieniowy cynku
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
85
Measuring principle
Magnetic
Typ wyjścia
Absolutny, wieloobrotowy
Flange type
Synchro flange
Shaft Type
Wał lity
Flange diameter (mm)
36
Średnica ośki D (mm)
10
Kluczowe cechy
Typ wyjścia
Absolutny, wieloobrotowy
Flange diameter (mm)
36
Średnica ośki D (mm)
10
Shaft Type
Wał lity
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1969,53 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Enkodery
REM-101S10S-9D38B-H1151
Pozycja ogółem
1969,53 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie