chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
REM-102B6E-9D38B-H1151 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Enkoder absolutny obrotowy – wieloobrotowy
REM-102B6E-9D38B-H1151
Nr katalogowy 100011367
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
2298,13 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Protokół komunikacyjny
CANopen
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Odlew ciśnieniowy cynku
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
85
Measuring principle
Magnetic
Typ wyjścia
Absolutny, wieloobrotowy
Shaft Type
Blind hole shaft
Średnica ośki D (mm)
6
Flange diameter (mm)
46
Flange type
Flange with stator coupling
Kluczowe cechy
Typ wyjścia
Absolutny, wieloobrotowy
Flange diameter (mm)
46
Średnica ośki D (mm)
6
Shaft Type
Blind hole shaft
home
Turck-Shop
Czujniki
Enkodery
REM-102B6E-9D38B-H1151
Pozycja ogółem
2298,13 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie