chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
REM-103SA1C-3C13S12M-H1181 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Enkoder absolutny obrotowy – wieloobrotowy
REM-103SA1C-3C13S12M-H1181
Nr katalogowy 100011378
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Protokół komunikacyjny
SSi
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Odlew ciśnieniowy cynku
Min. temperatura otoczenia
-40
Maks. temperatura otoczenia
85
Measuring principle
Optical
Typ wyjścia
Absolutny, wieloobrotowy
Flange type
Clamping flange
Shaft Type
Wał lity
Flange diameter
58
Średnica ośki D (mm)
9.525
Kluczowe cechy
Typ wyjścia
Absolutny, wieloobrotowy
Flange diameter
58
Średnica ośki D (mm)
9.525
Shaft Type
Wał lity
W magazynie
Cennik
2965,00 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Enkodery
REM-103SA1C-3C13S12M-H1181
Pozycja ogółem
2965,00 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie