chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
REM-104HA1E-3C13S12M-H1181 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Enkoder absolutny obrotowy – wieloobrotowy
REM-104HA1E-3C13S12M-H1181
Nr katalogowy 100011394
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
3372,56 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Protokół komunikacyjny
SSi
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Odlew ciśnieniowy cynku
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
85
Measuring principle
Optical
Typ wyjścia
Absolutny, wieloobrotowy
Shaft Type
Hollow shaft
Średnica ośki D (mm)
9.525
Flange diameter (mm)
63
Flange type
Flange with stator coupling
Kluczowe cechy
Typ wyjścia
Absolutny, wieloobrotowy
Flange diameter (mm)
63
Średnica ośki D (mm)
9.525
Shaft Type
Hollow shaft
home
Turck-Shop
Czujniki
Enkodery
REM-104HA1E-3C13S12M-H1181
Pozycja ogółem
3372,56 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie