chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
REM-106B12E-9D32B-B1M12/N46 | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Enkoder absolutny obrotowy – wieloobrotowy
REM-106B12E-9D32B-B1M12/N46
Nr katalogowy 100011430
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Protokół komunikacyjny
CANopen
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Odlew ciśnieniowy cynku
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Measuring principle
Optical
Typ wyjścia
Absolutny, wieloobrotowy
Flange type
Flange with stator coupling
Shaft Type
Blind hole shaft
Flange diameter (mm)
63
Średnica ośki D (mm)
12
Kluczowe cechy
Typ wyjścia
Absolutny, wieloobrotowy
Flange diameter (mm)
63
Średnica ośki D (mm)
12
Shaft Type
Blind hole shaft
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
3138,21 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Enkodery
REM-106B12E-9D32B-B1M12/N46
Pozycja ogółem
3138,21 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę