REI-43H40S-4C50-H1181
REI-43H40S-4C50-H1181
Thumbnail for REI-43H40S-4C50-H1181
Thumbnail for REI-43H40S-4C50-H1181

Enkoder inkrementalny

REI-43H40S-4C50-H1181

Nr katalogowy 100011467
W magazynie
Cennik2730,65 zł
Pozycja ogółem2730,65 zł
Ilość
Stopień ochrony
IP65
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Odlew ciśnieniowy cynku
Min. temperatura otoczenia
-40
Maks. temperatura otoczenia
80
Measuring principle
Optical
Funkcja wyjścia
, RS422/TTL
Typ wyjścia
Przyrostowy
Flange type
Flange without mounting element
Rozdzielczość, inkrementalny
50
Shaft Type
Blind hole shaft
Flange diameter
100
Średnica ośki D (mm)
40

Kluczowe cechy

Typ wyjścia
Przyrostowy
Flange diameter
100
Średnica ośki D (mm)
40
Shaft Type
Hollow shaft
REI-43H40S-4C50-H1181 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej