chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
REI-43H40S-4C360-H1181 | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Enkoder inkrementalny
REI-43H40S-4C360-H1181
Nr katalogowy 100011468
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Odlew ciśnieniowy cynku
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Measuring principle
Optical
Funkcja wyjścia
, RS422/TTL
Typ wyjścia
Przyrostowy
Flange type
Flange without mounting element
Rozdzielczość inkrementalna (ppr)
360
Shaft Type
Blind hole shaft
Flange diameter (mm)
100
Średnica ośki D (mm)
40
Kluczowe cechy
Typ wyjścia
Przyrostowy
Flange diameter (mm)
100
Średnica ośki D (mm)
40
Shaft Type
Blind hole shaft
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
2730,65 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Enkodery
REI-43H40S-4C360-H1181
Pozycja ogółem
2730,65 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę