Enkoder inkrementalny
REI-43H42S-2B5000-H1181
Nr katalogowy 100011490W magazynie | |
Cennik | 2730,65 zł |
Pozycja ogółem2730,65 zł
Ilość
- Stopień ochrony
- IP65
- Połączenie elektryczne
- Złącze
- Typ złącza
- M12 × 1
- Materiał obudowy
- Odlew ciśnieniowy cynku
- Temperatura otoczenia min. (°C)
- -40
- Temperatura otoczenia maks. (°C)
- 80
- Measuring principle
- Optical
- Funkcja wyjścia
- , Push-Pull/HTL
- Typ wyjścia
- Przyrostowy
- Flange type
- Flange without mounting element
- Rozdzielczość inkrementalna (ppr)
- 5000
- Shaft Type
- Blind hole shaft
- Flange diameter (mm)
- 100
- Średnica ośki D (mm)
- 42
Kluczowe cechy
- Typ wyjścia
- Przyrostowy
- Flange diameter (mm)
- 100
- Średnica ośki D (mm)
- 42
- Shaft Type
- Hollow shaft