chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
REI-E-113T12S-4B1024-H1181 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Enkoder inkrementalny
REI-E-113T12S-4B1024-H1181
Nr katalogowy 100011657
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP64
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Odlew ciśnieniowy cynku
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Measuring principle
Optical
Funkcja wyjścia
, RS422/TTL
Typ wyjścia
Przyrostowy
Flange type
Synchro flange
Rozdzielczość inkrementalna (ppr)
1024
Shaft Type
Wał lity
Flange diameter (mm)
58
Średnica ośki D (mm)
12
Kluczowe cechy
Typ wyjścia
Przyrostowy
Flange diameter (mm)
58
Średnica ośki D (mm)
12
Shaft Type
Wał lity
W magazynie
Cennik
1044,37 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Enkodery
REI-E-113T12S-4B1024-H1181
Pozycja ogółem
1044,37 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie