chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
REI-E-114I8E-2B2500-H1181 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Enkoder inkrementalny
REI-E-114I8E-2B2500-H1181
Nr katalogowy 100011758
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP64
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Odlew ciśnieniowy cynku
Min. temperatura otoczenia
-20
Maks. temperatura otoczenia
70
Measuring principle
Optical
Funkcja wyjścia
, Push-Pull/HTL
Typ wyjścia
Przyrostowy
Flange type
Flange with stator coupling
Rozdzielczość, inkrementalny
2500
Shaft Type
Blind hole shaft
Flange diameter
63
Średnica ośki D (mm)
8
Kluczowe cechy
Typ wyjścia
Przyrostowy
Flange diameter
63
Średnica ośki D (mm)
8
Shaft Type
Hollow shaft
W magazynie
Grupa cenowa
G1
Cennik
1044,37 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Enkodery
REI-E-114I8E-2B2500-H1181
Pozycja ogółem
1044,37 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie