chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Enkoder inkrementalny
REI-E-114I15E-2B5000-H1181
Nr katalogowy 100011797
W magazynie
Grupa cenowa
G1
Cennik
1081,05 zł
Pozycja ogółem
1081,05 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP64
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Odlew ciśnieniowy cynku
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Measuring principle
Optical
Typ wyjścia
Przyrostowy
Shaft Type
Hollow shaft
Średnica ośki D (mm)
15
Flange diameter (mm)
63
Flange type
Flange with stator coupling
Rozdzielczość inkrementalna (ppr)
5000
Funkcja wyjścia
, Push-Pull/HTL
Kluczowe cechy
Typ wyjścia
Przyrostowy
Flange diameter (mm)
63
Średnica ośki D (mm)
15
Shaft Type
Hollow shaft
home
Turck-Shop
Czujniki
Enkodery
REI-E-114I15E-2B5000-H1181