chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
REI-E-112IA0T-2B1024-C | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Enkoder inkrementalny
REI-E-112IA0T-2B1024-C
Nr katalogowy 100012025
W magazynie
Cennik
764,68 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP64
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Aluminium
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Measuring principle
Optical
Typ wyjścia
Przyrostowy
Shaft Type
Blind hole shaft
Średnica ośki D (mm)
6.35
Flange diameter (mm)
40
Flange type
Flange with mounting element
Rozdzielczość inkrementalna (ppr)
1024
Funkcja wyjścia
, Push-Pull/HTL
Kluczowe cechy
Typ wyjścia
Przyrostowy
Flange diameter (mm)
40
Średnica ośki D (mm)
6.35
Shaft Type
Blind hole shaft
home
Turck-Shop
Czujniki
Enkodery
REI-E-112IA0T-2B1024-C
Pozycja ogółem
764,68 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie