chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
REI-E-112IA0T-2B2500-C | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Enkoder inkrementalny
REI-E-112IA0T-2B2500-C
Nr katalogowy 100012028
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP64
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Aluminium
Min. temperatura otoczenia
-20
Maks. temperatura otoczenia
70
Measuring principle
Optical
Funkcja wyjścia
, Push-Pull/HTL
Typ wyjścia
Przyrostowy
Flange type
Flange with mounting element
Rozdzielczość, inkrementalny
2500
Shaft Type
Blind hole shaft
Flange diameter
40
Średnica ośki D (mm)
6.35
Kluczowe cechy
Typ wyjścia
Przyrostowy
Flange diameter
40
Średnica ośki D (mm)
6.35
Shaft Type
Blind hole shaft
W magazynie
Cennik
738,70 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Enkodery
REI-E-112IA0T-2B2500-C
Pozycja ogółem
738,70 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie