chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
REI-E-112I8E-2B360-C | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Enkoder inkrementalny
REI-E-112I8E-2B360-C
Nr katalogowy 100012056
W magazynie
Grupa cenowa
G1
Cennik
764,68 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP64
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Aluminium
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Measuring principle
Optical
Typ wyjścia
Przyrostowy
Shaft Type
Blind hole shaft
Średnica ośki D (mm)
8
Flange diameter (mm)
46
Flange type
Flange with stator coupling
Rozdzielczość inkrementalna (ppr)
360
Funkcja wyjścia
, Push-Pull/HTL
Kluczowe cechy
Typ wyjścia
Przyrostowy
Flange diameter (mm)
46
Średnica ośki D (mm)
8
Shaft Type
Blind hole shaft
home
Turck-Shop
Czujniki
Enkodery
REI-E-112I8E-2B360-C
Pozycja ogółem
764,68 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie