chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
REI-E-112IA0E-2B512-C | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Enkoder inkrementalny
REI-E-112IA0E-2B512-C
Nr katalogowy 100012070
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP64
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Aluminium
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Measuring principle
Optical
Funkcja wyjścia
, Push-Pull/HTL
Typ wyjścia
Przyrostowy
Flange type
Flange with stator coupling
Rozdzielczość inkrementalna (ppr)
512
Shaft Type
Blind hole shaft
Flange diameter (mm)
46
Średnica ośki D (mm)
6.35
Kluczowe cechy
Typ wyjścia
Przyrostowy
Flange diameter (mm)
46
Średnica ośki D (mm)
6.35
Shaft Type
Blind hole shaft
W magazynie
Grupa cenowa
G1
Cennik
738,70 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Enkodery
REI-E-112IA0E-2B512-C
Pozycja ogółem
738,70 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę