Enkoder absolutny obrotowy – jednoobrotowy
RES-186S6S-3C13B-H1181
Nr katalogowy 100016317W magazynie | |
Cennik | 2414,28 zł |
Pozycja ogółem2414,28 zł
Ilość
- Protokół komunikacyjny
- SSi
- Stopień ochrony
- IP67
- Połączenie elektryczne
- Złącze
- Typ złącza
- M12 × 1
- Materiał obudowy
- Odlew ciśnieniowy cynku
- Min. temperatura otoczenia
- -40
- Maks. temperatura otoczenia
- 85
- Measuring principle
- Optical
- Zakres pomiarowy
- 0…360°
- Typ wyjścia
- Absolutny, jednoobrotowy
- Flange type
- Synchro flange
- Shaft Type
- Wał lity
- Flange diameter
- 58
- Średnica ośki D (mm)
- 6
Kluczowe cechy
- Typ wyjścia
- Absolutny, jednoobrotowy
- Flange diameter
- 58
- Średnica ośki D (mm)
- 6
- Shaft Type
- Wał lity