chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
RES-186SA0S-3C13B-H1181 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Enkoder absolutny obrotowy – jednoobrotowy
RES-186SA0S-3C13B-H1181
Nr katalogowy 100016319
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
2533,49 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Protokół komunikacyjny
SSi
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Odlew ciśnieniowy cynku
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
85
Measuring principle
Optical
Typ wyjścia
Absolutny, jednoobrotowy
Shaft Type
Wał lity
Średnica ośki D (mm)
6.35
Flange diameter (mm)
58
Flange type
Synchro flange
Zakres pomiarowy
0…360°
Kluczowe cechy
Typ wyjścia
Absolutny, jednoobrotowy
Flange diameter (mm)
58
Średnica ośki D (mm)
6.35
Shaft Type
Wał lity
home
Turck-Shop
Czujniki
Enkodery
RES-186SA0S-3C13B-H1181
Pozycja ogółem
2533,49 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie