Enkoder absolutny obrotowy – jednoobrotowy
RES-183BA0T-3C13B-H1181
Nr katalogowy 100016346W magazynie | |
Grupa cenowa | F3 |
Cennik | 1868,15 zł |
Pozycja ogółem1868,15 zł
Ilość
- Protokół komunikacyjny
- SSi
- Stopień ochrony
- IP67
- Połączenie elektryczne
- Złącze
- Typ złącza
- M12 × 1
- Materiał obudowy
- Odlew ciśnieniowy cynku
- Min. temperatura otoczenia
- -40
- Maks. temperatura otoczenia
- 85
- Measuring principle
- Magnetic
- Zakres pomiarowy
- 0…360°
- Typ wyjścia
- Absolutny, jednoobrotowy
- Flange type
- Flange with mounting element
- Shaft Type
- Blind hole shaft
- Flange diameter
- 36
- Średnica ośki D (mm)
- 6.35
Kluczowe cechy
- Typ wyjścia
- Absolutny, jednoobrotowy
- Flange diameter
- 36
- Średnica ośki D (mm)
- 6.35
- Shaft Type
- Blind hole shaft