chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
RES-180S8S-7AAR-H1151/N0 | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Enkoder absolutny obrotowy – jednoobrotowy
RES-180S8S-7AAR-H1151/N0
Nr katalogowy 100016354
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Odlew ciśnieniowy cynku
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
85
Measuring principle
Magnetic
Zakres pomiarowy
0…360°
Funkcja wyjścia
, Wyjście analogowe
Typ wyjścia
Absolutny, jednoobrotowy
Flange type
Synchro flange
Shaft Type
Wał lity
Flange diameter (mm)
36
Średnica ośki D (mm)
8
Kluczowe cechy
Typ wyjścia
Absolutny, jednoobrotowy
Flange diameter (mm)
36
Średnica ośki D (mm)
8
Shaft Type
Wał lity
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1735,70 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Enkodery
RES-180S8S-7AAR-H1151/N0
Pozycja ogółem
1735,70 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę