chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
RES-181B8T-8BAR-H1151/N0 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Enkoder absolutny obrotowy – jednoobrotowy
RES-181B8T-8BAR-H1151/N0
Nr katalogowy 100016372
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Odlew ciśnieniowy cynku
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
85
Measuring principle
Magnetic
Typ wyjścia
Absolutny, jednoobrotowy
Shaft Type
Blind hole shaft
Średnica ośki D (mm)
8
Flange diameter (mm)
36
Flange type
Flange with mounting element
Zakres pomiarowy
0…360°
Funkcja wyjścia
, Wyjście analogowe
Kluczowe cechy
Typ wyjścia
Absolutny, jednoobrotowy
Flange diameter (mm)
36
Średnica ośki D (mm)
8
Shaft Type
Blind hole shaft
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1932,34 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Enkodery
RES-181B8T-8BAR-H1151/N0
Pozycja ogółem
1932,34 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie