chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
RES-181BA0T-8BAR-H1151/N0 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Enkoder absolutny obrotowy – jednoobrotowy
RES-181BA0T-8BAR-H1151/N0
Nr katalogowy 100016373
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Odlew ciśnieniowy cynku
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
85
Measuring principle
Magnetic
Typ wyjścia
Absolutny, jednoobrotowy
Shaft Type
Blind hole shaft
Średnica ośki D (mm)
6.35
Flange diameter (mm)
36
Flange type
Flange with mounting element
Zakres pomiarowy
0…360°
Funkcja wyjścia
, Wyjście analogowe
Kluczowe cechy
Typ wyjścia
Absolutny, jednoobrotowy
Flange diameter (mm)
36
Średnica ośki D (mm)
6.35
Shaft Type
Blind hole shaft
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1967,50 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Enkodery
RES-181BA0T-8BAR-H1151/N0
Pozycja ogółem
1967,50 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie